Philips GreenPerform Waterproof G3

GreenPerform Waterproof G3: Nagy teljesítményű, energiatakarékos vízálló lécrendszer

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Termék Összehasonlítás
132
2 700
4000
20,5
-

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A GreenPerform Waterproof G3 kiváló választás a nagy igénybevételnek kitett területekhez. Nemcsak kiváló optikai teljesítményt nyújt, hanem jelentős energiamegtakarítást is biztosít. És mivel zökkenőmentesen működik az olyan IoT-szoftverekkel, mint az Interact, lehetőséget kínál a testreszabásra, a kényelemre és az adatalapú elemzésekre is.

Előnyök

  • Két kiváló optika közül választhat alkalmazási területei igényeinek kielégítéséhez

  • Kiváló energiamegtakarítás

Jellemzők

  • Fröccsöntött polikarbonát burájú, opál (PCO) és széles sugárzási szögű (WB) optikák

  • Akár 140 lm/W

Alkalmazási területek

  • Parkolóházak
  • Gyártás
  • Raktárak

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP65 besorolás elvesztéséhez vezet.

  • Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Letöltések