Philips CoreLine cső alakú, vízálló, 28 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, IP69K, IK06, TW1

WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Termékleírás

L1500 mm, Műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), 3900 lm, 28 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP69K | Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló, 80 °C-ig, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 1 fázis

Rendelési kód: 911401860284
Teljes rendelési kód: 871951495385799

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések