Maxos LED inserts for TTX400, Trunking light panel, 43.5 W, L1528 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, IP20, ELP3h
4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3
Termékleírás
Trunking light panel, L1528 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 6600 lm, 43.5 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat