Ledinaire Clear Accent, Fixed, 6 W, D68 mm, 550 lm, 4000 K, CRI>80, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Sugárzási szög 36°, Fehér, IP20

RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

Termékleírás

Fixed, D68 mm, Fém-műanyag, Fehér, Tápegység, szabályzással, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, CRI>80, Sugárzási szög 36°, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, C13 váltóáramú tápcsatlakozó

Rendelési kód: 33121100
Teljes rendelési kód: 871951433121100

Letöltések