Ledinaire Clear Accent, Fixed, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, CRI>80, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Sugárzási szög 36°, Fehér, IP20

RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH

Termékleírás

Fixed, D68 mm, Fém-műanyag, Fehér, Tápegység, szabályzással, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, CRI>80, Sugárzási szög 36°, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, C13 váltóáramú tápcsatlakozó

Rendelési kód: 33119800
Teljes rendelési kód: 871951433119800