Philips TrueLine, függesztett, 14.4 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK

Termékleírás

1130x55 mm; H88 mm, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Függesztett, Függesztőkészlet, 2 huzalos, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 1500 lm, 14.4 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505103198
Teljes rendelési kód: 871951497238400

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések