Philips TrueLine, függesztett, 31 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Termékleírás

1130x55 mm; H88 mm, Alumínium, Alumínium, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Aszimmetrikus tükör, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505103177
Teljes rendelési kód: 871951497273500

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések