LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
Termékleírás
1200x200 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, Sugárzási szög 110°, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat