PowerBalance gen2, 29 W, 300x1200 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16, Wieland

RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2

Termékleírás

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Fehér reflektor, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó és 2 pólusú vezérlőjel fényerő-szabályozáshoz

Rendelési kód: 96444300
Teljes rendelési kód: 871869996444300

Letöltések