PowerBalance gen2, 29 W, 310x1250 mm, CPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16

RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC

Termékleírás

310x1250 mm, Concealed profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Fehér reflektor, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 96442900
Teljes rendelési kód: 871869996442900

Letöltések