Philips FlexBlend, süllyesztett, 37 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19

RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Lámpatest vezérlő POE technológiával, 3600 lm, 37 W, 97.5 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Mikrolencsés optika, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, RJ45 csatlakozó

Rendelési kód: 10233000
Teljes rendelési kód: 871951410233000

Letöltések