PowerBalance gen2, 26 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, DALI, UGR16

RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC

Termékleírás

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Tápegység DALI illesztővel, 3400 lm, 26 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Fehér reflektor, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 96440500
Teljes rendelési kód: 871869996440500