Philips Accessory, Fehér
Termékleírás
Philips Accessory, Fehér
Műszaki adatok
- Teljes hossz 1 215,5 mm
- Teljes szélesség 315,5 mm
- Teljes magasság 78,5 mm
- Méretek (magasság × szélesség × mélység) 79 x 316 x 1216 mm
- Anyag Alumínium
- Por és víz elleni védelem kódja -
- Mech. behatások elleni védelem kódja -
- A tartozék színe Fehér
- Nettó tömeg (darab) 1,260 kg