Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 28 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC

Termékleírás

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 113 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 911401877585
Teljes rendelési kód: 872016951698499