Prijedlozi

    Čista zaštita protiv virusa i bakterija

    UV-C rasvjeta ima sposobnost dezinficiranja zraka, površina i vode

    Kvaliteta zraka koji udišemo i čistoća površina koje diramo ima dubok utjecaj na naše zdravlje i našu dobrobit. Svi smo izloženi riziku od zaraze i širenja virusa i bakterija, pogotovo na prometnim javnim površinama kao što su uredi, trgovine, škole, muzeji i javni prijevoz. Uz široku primjenu od strane znanstvenika već preko 40 godina¹, UV-C je poznato sredstvo za dezinfekciju zraka, površina i vode. Sve do sada testirane bakterije i virusi reagiraju na UV-C zračenje.² Tvrtka Signify je već dugi niz godina u vrhu UV tehnologije i ima dokazane rezultate u razvoju inovativnih UV-C proizvoda i njihove primjene. Tijekom laboratorijskih ispitivanja, naši UV-C izvori svjetlosti uništili su 99% virusa SARS-CoV-2 na površini za svega 6 sekundi izlaganja.3

     

    Pročitajte objavu

    Čista zaštita protiv virusa i bakterija
    Pouzdano

    Pouzdano


    35 godina iskustva na polju UV-C rasvjete i visoka stručnost u primjeni
    Efikasno

    Efikasno


     Sve bakterije i virusi koji su do sada testirani reagiraju na UV-C dezinfekciju
    Brzo

    Brzo


    Dezinficira površine i predmete za svega nekoliko minuta.
    Svestran

    Svestran


     Može se primjenjivati u raznim okruženjima, poput ureda, bolnica, trgovina, škola i javnog prijevoza.
    Dezinficira zrak i površine
    Dezinficira zrak i površine
    Dezinficira predmete
    Dezinficira predmete
    Prilagođena rješenja
    Prilagođena rješenja

    Riječ opreza

    UV-C svjetiljke predstavljaju minimalni rizik kada se koriste od strane  profesionalaca koji znaju kako ih koristiti. Moraju zaštititi oči i kožu kako bi izbjegli svjetlosna oštećenja i teške ozljede očiju i kože. Savjetujemo kupcima da budu oprezni pri odabiru opreme i potraže dokaze o ispitivanju od neovisnih strana, kao i certificiranje materijala uređaja i električnih komponenata od poznatih organizacija kao što su NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW ili drugi međunarodni zahtjevi prema potrebi.


    Trenutno nijedna naša UV-C žarulja nije certificirana niti odobrena prema bilo kojem važećem zakonu kao medicinski proizvod i kao takve, Signify i / ili bilo koja od tvrtki iz njezine grupe trenutno nema namjeru da ih koriste kao medicinske proizvode bilo gdje u svijetu.

     

    1) Izvješće EPA-e, “Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases” str. 56

     

    2) Zračenje (UV doza) potrebno za postizanje postupne inaktivacije bakterija, organizama, virusa i algi, revidirano, ažurirano i prošireno od strane Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns i James R. Bolton. S ranijim doprinosima Gabriela Chevrefilsa (2006) i Erica Carona (2006). Pregledano od strane Benoita Barbeaua, Harolda Wrighta (1999) i Karla G. Lindena

     

    3) Podaci koje su nam stavili na raspolaganje Nacionalni laboratoriji za infektivne bolesti u nastajanju (NEIDL) na Sveučilištu Boston, a prikupljeni su iz laboratorijskog eksperimenta koji je proveo dr. Anthony Griffiths (izvanredni profesor mikrobiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Bostonu) i njegov tim u prostorijama NEIDL-a (ti podaci će biti predmet buduće znanstvene publikacije Sveučilišta Boston), pokazuje da Signify UV-C izvori svjetlosti zrače površinu materijala kontaminiranog SARS-CoV-2 (virus koji uzrokuje Bolest COVID-19) pri dozi UV-C od 5mJ / cm2 (vrijeme izlaganja 6 sekundi) rezultiralo je 99% smanjenjem virusa SARS-CoV-2 prisutnog na toj površini. Ova je studija utvrdila da doza UV-C od 22mJ / cm2 rezultira smanjenjem za 99,9999% virusa SARS-CoV-2 na toj površini (vrijeme izlaganja 25 sekundi). Varijable istraživanja dostupne su na zahtjev.