SunStay

SunStay - Éclairage public solaire tout-en-un

Produits

Produit Comparer
175
2 000
3000
70-79
-
175
3 000
3000
70-79
-
175
2 000
4000
70-79
-
175
3 000
4000
70-79
-
175
4 500
3000
70-79
-
175
4 500
4000
70-79
-
175
2 000
5700
70-79
-
175
3 000
5700
70-79
-

Informations sur la famille de produits

Description

Eclairage public solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire, chargeur et capteur PIR intégrés au luminaire. Aluminium moulé sous pression pour offrir robustesse et longue durée de vie. La crosse à montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d’inclinaison, ainsi qu’un montage latéral ou en top de mât.

Avantages

  • Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique

  • Permet de réaliser des économies d’énergie

Caractéristiques

  • Efficacité lumineuse élevée de 175 lm/W pour optimiser les performances de la batterie

  • Batterie au lithium-fer-phosphate remplaçable pour une longue durée de vie et des opérations aisées

Applications

  • Éclairages publics de classes A et B
  • Zones rurales
  • Éclairage des parcs et zones piétonnes
  • Entreprises, bureaux, établissements scolaires
  • Centres commerciaux, campus d’entreprises, places publiques