Appliques murales CoreLine, 25 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC

WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 2100 lm, 25 W, 84 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505101554
Code de commande complet: 871869997868600

Téléchargements