France - Français

Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 49.5 W, 5250 lm, 3000 K, CRI70, Distribution extensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation régulant, 5250 lm, 49.5 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 910925868067
Code de commande complet: 871951418190800

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED70 [LED module 7000 lm]