Suisse - Français

Philips CoreLine Etanche, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 910505100044
Code de commande complet: 871869688307500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit