Ledinaire Hublot WL060V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 4000 K, IP44

WL060V LED11S/840 PSU II WH

Description du produit

D285 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Acrylate, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles

Code de commande: 96010799
Code de commande complet: 871951496010799