Ledinaire Hublot WL060V, 19 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, MDU2, IP44
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH
Description du produit
D345 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Détecteur de mouvement et de lumière programmable, 1700 lm, 19 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Acrylate, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles