Informations sur la famille de produits
Description
Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d’éclairage en termes de performance, de qualité d’éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu’une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L’application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d’installation et de maintenance en vous permettant de disposer d’une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d’avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l’éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d’ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l’application Interact City mais également les prochains détecteurs.
Avantages
Apporte un éclairage de qualité, performant et confortable dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
Un design simple et épuré permettant de l’intégrer dans divers environnements urbains et la possibilité de personnalisation à travers une large gamme d’accessoires, permet aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui peut également faire partie du mobilier urbain pendant la journée
Caractéristiques
Coût total de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
Excellente qualité de l’éclairage grâce à la plate-forme optimisée Philips LEDGine, et autres optimisations possibles dans L-Tune