PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips SP532P | TrueLine DIRECT/INDIRECT OC, 34 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 4700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Description du produit

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Suspension, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4700 lm, 34 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103164
Code de commande complet: 871951497254400

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements