CoreLine Réglette, 17 W, L600 mm, 2200 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready

BN126C LED22S/840 PSU L600

Description du produit

L600 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2200 lm, 17 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 8719514948747
Code de commande complet: 871951494874799