CoreLine Réglette, 34 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, DALI, Opale, IP20, TW1-ready
BN126C LED41S/840 PSD L1200
Description du produit
L1200 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4100 lm, 34 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)