CoreLine Réglette, 44 W, L1500 mm, 5200 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Opale, IP20, TW1-ready

BN126C LED52S/840 WIA L1500

Description du produit

L1500 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 5200 lm, 44 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 8720169100442
Code de commande complet: 872016910044200