Philips GreenSpace Evo, 26.5 W, 1950 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Noir
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482
Description du produit
Polycarbonate, Noir, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 1950 lm, 26.5 W, 74 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -