Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, CRI>80, Gradation à coupure de phase, Angle d’ouverture de faisceau 36°, Blanc, IP20

RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW

Description du produit

D68 mm, Métal-Plastique, Blanc, Bloc d'alimentation régulant, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, CRI>80, Angle d’ouverture de faisceau 36°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur d'alimentation en courant alternatif C13

Code de commande: 8719514331075
Code de commande complet: 871951433107500