Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
D200 mm, Plastique, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Angle d’ouverture de faisceau 60°, Mat, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles