Downlight encastré Ledinaire, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Angle d’ouverture de faisceau 60°, Noir, IP20/54

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Description du produit

D200 mm, Plastique, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Angle d’ouverture de faisceau 60°, Mat, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 8719514354029
Code de commande complet: 871951435402900