GentleSpace Gen3, 113 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, IP65, IK07
BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI
Description du produit
Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 17000 lm, 113 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur externe