Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips GentleSpace Gen3

Philips GentleSpace – Haute efficacité, excellente qualité de lumière et options de connectivité. Désormais, chaque application à grande hauteur a sa solution.

Informations sur la famille de produits

Description

GentleSpace gen3 combine intelligemment une offre polyvalente avec une efficacité élevée, des options de connectivité et une grande fiabilité. Il offre de nombreuses possibilités en matière d’optiques, d’angles de faisceau (de très étroit à large) et de flux lumineux, chacun offrant la meilleure qualité de lumière de sa catégorie pour une sécurité, une productivité et un confort accrus. Avec GentleSpace gen3, vous pouvez facilement créer une solution d’éclairage sur mesure et idéale pour presque toutes les applications industrielles et/ou à plafond élevé. Il peut également prendre en charge les modifications d’exigences liées à l’application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l’installation. De plus, un choix de possibilités de montage et un connecteur IP65 prémonté permettent une installation rapide et facile. Vous pouvez choisir différents matériaux de revêtement, des variantes spéciales pour les températures extrêmes (XT) ou les zones dangereuses (ATEX 2/22) ou encore les applications sportives. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d’une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes reposant sur l’Internet des objets et à des applications logicielles telles qu’Interact Industry. Créé en fonction des principes de circularité, GentleSpace est un luminaire fonctionnel qui met toutes les informations disponibles à portée de main, via l’application Signify Service tag. Que vous soyez à la recherche d’une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d’une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l’installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.

Avantages

  • Sécurité, productivité et confort d’application accrus, grâce à une visibilité de haute qualité associée à une grande uniformité et à un éblouissement réduit

  • Solution robuste et fiable pour une longue durée de vie

Caractéristiques

  • Efficacité pouvant atteindre 174 lm/W

  • Longue durée de vie jusqu’à L90 à 100 000 heures

Applications

  • Sites de fabrication (de l’agroalimentaire à l’industrie lourde)
  • Centres logistiques et entrepôts
  • Salles de sport, piscines et halls d’exposition

Téléchargements