CoreLine Hublot, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, IP65

WL140V LED20S/830 WIA WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles

Code de commande: 8718699978600
Code de commande complet: 871869997860000