CoreLine Hublot, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED20S/830 PSED WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8718699978525
Code de commande complet: 871869997852500