Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003746602
Code de commande complet: 872016927868400