Produits
| Produit | Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7,6 | 1.150 | 4000 | G13 Rotatable end-cap | |||
7,6 | 1.150 | 6500 | G13 Rotatable end-cap | |||
15,6 | 2.500 | 4000 | G13 Rotatable end-cap | |||
15,6 | 2.500 | 6500 | G13 Rotatable end-cap | |||
23,1 | 3.700 | 4000 | G13 Rotatable end-cap | |||
23,1 | 3.700 | 6500 | G13 Rotatable end-cap |
Informations sur la famille de produits
Description
Philips LEDtube Connected - lampes LED T8 rétrofit intelligentes qui permettent une mise à niveau simplifiée et transparente vers l'éclairage connecté. Ces tubes LED Interact Ready peuvent être programmés pour maximiser les économies d'énergie, tout en offrant un éclairage sans fil et automatisé pour plus de confort. En outre, ces tubes sont entièrement évolutifs. Si vous souhaitez bénéficier d’autres avantages (télécommande ou tableau de bord de gestion, par exemple), il vous suffit de conserver vos lampes actuelles et d’ajouter une passerelle pour accéder à tous les avantages d’un système basé sur le cloud. Il n'y a pas de meilleur moyen pour faire passer vos solutions d'éclairage au niveau supérieur.
Avantages
Durabilité intelligente grâce à une commande d'éclairage avancée
Connectivité simplifiée avec un tout nouveau niveau d'installation pratique
Caractéristiques
Rénovation intelligente sur ballast EM existant ou sur secteur
Durée de vie du produit jusqu'à 75 000 heures