Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Compact quartz metal halide lamp with single pinch
Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal light spill
Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize service needs and maintenance costs
Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and high luminous efficacy
Single pinch concept with long lifetime
À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse