Philips Fortimo SLM C 940 PW 1210 L15 1919 G8NHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1210 L15 1919 G8NHE

Code de commande: 929003906680
Code de commande complet: 872016938317300

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    5.185 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    167 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements