Philips Fortimo SLM C 935 1204 L09 1313 G8N HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 935 1204 L09 1313 G8N HE

Code de commande: 929003900580
Code de commande complet: 872016938134600

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    2.015 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3500 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    162 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements