Philips Xi 200W 0.66-1.1A WL RI129S
Description du produit
Philips Xi 200W 0.66-1.1A WL RI129S
Caractéristiques
- Consommation électrique 211 W
- Ondulation de courant de sortie (max.) 5 %
- Courant de sortie (max.) 1100 mA
- Tension du circuit sans charge (DC) (max.) 300 V
- Courant d'entrée (AC) 920 mA
- Puissance de sortie (max.) 200 W
- Puissance de sortie (min.) 105 W
- Courant en sortie (min.) 660 mA
- Tension de sortie (max.) 260 V
- Tension de sortie (min.) 160 V
- Classe de protection CEI Classe électrique I