Aperçu
Premium
Téléchargements
Accueil
Produits
Appareillages électroniques LED
Ballasts à source ponctuelle
Ballasts LED Xitanium pour spots et downlights
Strain Relief Block TE
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Ballasts LED Xitanium pour spots et downlights
Philips Strain Relief Block TE
Description du produit
Philips Strain Relief Block TE
Code de commande:
929001431106
Code de commande complet:
871869677402100
Caractéristiques
Développer tout
Informations générales
Type de lampe
LED
Mécanique et boîtier
Poids net (pièce)
0,004 kg
Données du produit
Nom du produit de la commande
Strain Relief Block TE
Nom de produit complet
Strain Relief Block TE
Code EOC
871869677402100
Code de commande
8718696774021
Code 12NC
929001431106
Code de commande local
8718696774021
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8718696774021
Conditionnement par carton
100
Codes EAN/UPC - Boîte
8718696774038
Téléchargements
Visuels
Product-Photographs-929001431106_EU
Ressources multiples