Bruxelles, Belgique - La fête des Pères tombe le 8 juin prochain, l'occasion rêvée de surprendre le meilleur papa du monde avec un cadeau original. Pas encore d'idées ? Philips est de bon conseil quand il s'agit de trouver le cadeau de fêtes des Pères idéal.
ColorVision, des phares hauts en couleur
Votre papa est passionné d'automobile? Dans ce cas, offrez-lui ColorVision, la première ampoule de phare qui ajoute une touche de couleur aux réflecteurs, tout en augmentant la visibilité de 60 %. Votre papa pourra personnaliser sa voiture en un tournemain avec des phares bleus, verts, jaunes ou mauves.
Prix de vente recommandé du modèle ColorVision H4: 39,99 €
Prix de vente recommandé du modèle ColorVision H7: 49,95 €
Hue offre plus à Papa !
Pour les papas 'gadget', Philips présente désormais LivingColors Bloom et LightStrips Friends of hue. Ils pourront activer LivingColors Bloom Friends of hue à distance pour baigner automatiquement la maison dans une belle lumière dès leur retour. Idéal pour entamer la soirée en toute décontraction! Long de deux mètres, le LightStrips Friends of hue permet à Papa de configurer l'éclairage de la maison et de laisser libre cours à son imagination. Il pourra installer le LightStrips Friends of hue le long de la bibliothèque pour créer de l'ambiance ou sous le téléviseur, pour parfaire l'expérience télévisuelle. Les nouveaux Friends of hue révolutionnent l'éclairage en l'équipant de Philips hue, le système d'éclairage LED domestique intelligent compatible avec Internet.
Prix de vente recommandé de LivingColors Bloom Friends of hue : 79,95 €
Prix de vente recommandé de LightStrips Friends of hue : 89,95 €