Bruxelles (Belgique) - Philips vient de lancer sa nouvelle lampe novatrice EcoVision, qui dure quatre fois plus longtemps qu'une lampe standard. Les automobilistes peuvent ainsi rouler 100.000 kilomètres sans devoir remplacer leurs phares. Cette diminution considérable des besoins en entretien signifie également une réduction de 75% des déchets (emballages, lampes et transport) et des émissions de CO2 industrielles (pour la production et le recyclage). Non contente d'être écologique, l'EcoVision LongLife génère une lumière qui garantit une bonne visibilité, améliorant ainsi la sécurité routière.
Dans le climat financier actuel, les consommateurs adaptent leurs habitudes et leur comportement. Ils veulent que les biens qu'ils achètent durent plus longtemps et recherchent un rapport qualité-prix maximal. Avec le phare EcoVision LongLife, Philips continue de donner le ton dans l'innovation afin de répondre à ces attentes.
L'EcoVision LongLife allie les avantages de composants de qualité supérieure, d'un processus de production de haute précision et d'une longévité qui fait figure de référence dans le secteur, sans risques de défaillances précoces.
Les innovations de Philips pour le secteur automobile améliorent la vie des automobilistes en rendant leurs moyens de mobilité plus sûrs, plus écoénergétiques et plus élégants.