Yleistä
Tekniset tiedot
Lataukset
Osta täältä
Etusivu
Tuotteet
Valaistuksen ohjausjärjestelmät
Interact tekee rakennuksista älykkäitä
Valaisimiin integroitavat Interact Ready ‑sensorit ja ‑ohjainlaitteet
SC200B/02 SR Sensor WH
Takaisin tuoteperheeseen
Takaisin Pioneers of Light ‑etusivulle
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Signify-sivustolta löydät Philipsin valaistustuotteiden lisäksi myös Dynaliten, Interactin ja muut Signifyn brändit.
Valaisimiin integroitavat Interact Ready ‑sensorit ja ‑ohjainlaitteet
Signify SC200B/02 SR Sensor WH
Tuotteen kuvaus
Signify SC200B/02 SR Sensor WH
Tilauskoodi:
913701069403
Täysi tilauskoodi:
872016932197700
Tekniset tiedot
Näytä kaikki
Käyttö- ja sähkötiedot
Tulovirta (nim.)
20 mA
Mekaaniset tiedot ja runko
Nettopaino
0,018 kg
Merkinnät ja luokitukset
CE-merkintä
Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen
Kyllä
Käyttölämpötila-alue
-40...+65 ˚C
Tuotetiedot
Tuoteversion nimi
SC200B/02 SR Sensor WH
Tuoteversion nimi
SC200B/02 SR Sensor WH
EOC-koodi
872016932197700
12NC-koodi
913701069403
12NC-koodi
913701069403
Pakkauksia laatikossa
1
Tuotepakkauksen EAN-koodi
8720169321977
Tuotepakkausten määrä laatikossa
50
Laatikon EAN-koodi
8720169321984
Lataukset
Esitteet
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913701069403 fi_FI
pdf 119.7 kB
Esitteet
Asennusohjeet
SC200B Sensor Installation Instructions
pdf 779.1 kB
Kuvat
Product-Photographs-913701069403_EU
Useita resursseja
Muu
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Interact-SC200B-02-SR-Sensor-WH-913701069403
pdf 604.2 kB