Suomi - Suomeksi

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 210 W, 29880 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6

BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Tuotteen kuvaus

Tunnel light, Painevalettu alumiini, Tummanharmaa, Pika-asennuskiinnike, keskikoko, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 29880 lm, 210 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)

Tilauskoodi: 912300024114
Täysi tilauskoodi: 871869948296100