Philips TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Tunneleihin sopiva, symmetrinen valonjako, Suojausluokka I, IP66
BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP
Tuotteen kuvaus
Tunnel light, Alumiini, Alumiini, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Tunneleihin sopiva, symmetrinen valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, Irralliset johtimet/johdot