TownTune epäsymmetrinen, Lyre-varsi, Urban road & street light, 41.5 W, 5530 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALI-liitännän tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Keskileveä valonjako 10, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, 5530 lm, 41.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024874
Täysi tilauskoodi: 871951421433000