TownTune epäsymmetrinen, Lyre-varsi, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Kapea valonjako 10, Suojausluokka I, IP66, STD
BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Kapea valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin