TownTune epäsymmetrinen, Lyre-varsi DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 33, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 1840 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 33, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024212
Täysi tilauskoodi: 871869949771200