TownTune epäsymmetrinen, Lyre-varsi DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Leveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Leveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024208
Täysi tilauskoodi: 871869949767500